NYCKEL AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer:101150808
Arkiv

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- Kompenserar spel på ± 5 mm i två axlar
- För väldigt små aktiveringsradier
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningNYCKEL AZ 335-B6-FLEX
Artikelnummer (beställningsnummer)101150808
EAN (European Article Number)4030661287881
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt165g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum100mm
Nyckelflexibel
Note
Note (General)Aktiveringsradien kan justeras, minimum 100 mm, med en sexkantsnyckel 2 mm NVGångjärnets axel skall vara 52,7 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 100 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-09 01:22