NYCKEL AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer:101128545

Produktbeskrivning
- För skjutbara dörrar
- Aktiveringsorgan med returfjäder
- Tolererar upp till max. 6 mm överrörelse
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZ/AZM 415-B1
Artikelnummer (beställningsnummer)101128545
EAN (European Article Number)4030661104478
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialBrass
Bruttovikt135g
Mekaniska data
Nyckelrak
Tvärkraft25.000N
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-11 17:36