NYCKEL AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer:101144797

Produktbeskrivning
- Särskilt lämplig för gångjärnsförsedda skydd
- För väldigt små aktiveringsradier på 90° mot aktiveringsorganets plan
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZ/AZM 415-B3
Artikelnummer (beställningsnummer)101144797
EAN (European Article Number)4030661134314
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialBrass
Bruttovikt165g
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum250mm
Nyckelflexibelrak
Tvärkraft25.000N
Note
Note (General)Aktiveringsradien kan justeras, minimum 250, med en sexkantsnyckel 4 A/FGångjärnets axel skall vara 36 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planNycklarnas fästen är försedda med stifthål. Genom att sätta in skårstift förhindras en demontering av nycklarna Nycklarna kan ställas i önskat läge genom att justera insexskruven "a". Nycklarna kan även användas för skjutdörrar.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-11 20:16