NYCKEL AZ/AZM 415-B4PS
Artikelnummer:101142540

Produktbeskrivning
- För skjutbara dörrar
- med låsbult och kulsnäpplås
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZ/AZM 415-B4PS
Artikelnummer (beställningsnummer)101142540
EAN (European Article Number)4030661282992
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Aktiveringsorganets materialBrass
Bruttovikt605g
Mekaniska data
Nyckelrak
Tvärkraft12.500N
Mekaniska data - mått
Aktiveringsorganets längd237mm
Aktiveringsorganets bredd60mm
Aktiveringsorganets höjd69,5mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 02:04