NYCKEL AZM 161-B1E
Artikelnummer:101144416

Produktbeskrivning
- Rak nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZM 161-B1E
Artikelnummer (beställningsnummer)101144416
EAN (European Article Number)4030661283203
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt30g
Mekaniska data
Nyckelrak
Note
Note (General)Gångjärnets axel skall vara 5 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planMinimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar 150 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-21 07:41