NYCKEL AZM 161-B1S
Artikelnummer:101171125

Produktbeskrivning
- Rak nyckel
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZM 161-B1S
Artikelnummer (beställningsnummer)101171125
EAN (European Article Number)4030661298689
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt20g
Mekaniska data
Nyckelrak
Note
Note (General)minimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar i linje med aktiveringsorganets plan 150 mmminimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar vid 90 mot aktuatorns plan 180 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 19:15