NYCKEL AZM 170-B25-R-G2
Artikelnummer:101175226

Produktbeskrivning
- högerhängd dörr (Visningspunkt mot riskområdet)
- med T-handtag
- Ergonomisk funktion
- Det behövs inget kompletterande dörrhandtag
- Inget utstickande aktiveringsorgan
- Enkel montering
- Det finns flera olika dörrhandtag
- Möjlighet att montera de egna handtagen med en standardtvärskruv (8 mm)
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningNYCKEL AZM 170-B25-R-G2
Artikelnummer (beställningsnummer)101175226
EAN (European Article Number)4030661313047
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Bruttovikt150g
Mekaniska data
HandtagT-handtag
DörranslagHöger
Note
Note (General)Dörrhandtagets aktiveringsorgan för magnetförregling AZM 170-…zrk (låsning)Var god observera att du behöver en anordning med låsning (r).
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 14:33