Övervakn. av tvåhandsmanöverdon enl. EN ISO13851

SRB200ZHX1
- Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0

SRB201ZH
- Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång

SRB201ZHX3
- Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN ISO 13851
- 2 säkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutgång

SRB-E-402ST
- 2 säkerhetskontakter
- 2 x För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Säkerhetsrelä med två funktioner (dubbel utvärdering), 2 x STOP 0
- 2 Säkerhetsutgångar
- 2 x Resetknapp / Auto-Start
- 1 x Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt ISO 13851

SRB-E-201ST
- 1 Signalutgång
- Resetknapp / Auto-Start
- STOP 0 Funktion
- För 1 oder 2-kanalsstyrning ansluts
- Övervakning av tvåhandsmanöverdon enligt EN 574 IIIC
- 2 Säkerhetsutgångar 5,5 A