Overv. tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO13851

SRB200ZHX1
- Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0

SRB201ZH
- Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger

SRB201ZHX3
- Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
- 2 sikkerhetskontakter, STOP 0
- 1 Signalutganger

SRB-E-402ST
- 2 sikkerhetskontakter
- 2 x 1 oder 2- kanalkontroll
- Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
- 2 Sikkerhetsutganger
- 2 x Startknapp / autostart
- 1 x Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. ISO 13851

SRB-E-201ST
- 1 Signalutganger
- Startknapp / autostart
- STOP 0 Funksjon
- 1 oder 2- kanalkontroll
- Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN 574 IIIC
- 2 Sikkerhetsutganger 5,5 A