PDM-SD-4CC-SD
Artikelnummer:103012161

Produktbeskrivning
- För SD-Interface enheter
- Passiv fördelarmodul för seriekoppling
- Fjäderanslutning
- För 1 - 4 elektroniska SCHMERSAL säkerhetsinstrument
- Separat säkring av säkerhetsinstrument
- För montering i kopplingsskåp
- Skyddsklass IP00
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPDM-SD-4CC-SD
Artikelnummer (beställningsnummer)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt120g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal5
Mekaniska data
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt IEC 60715
Mechanical data - Connection technique
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Stickkontakt (mekanisk)Fjäderanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd105,4mm
Djup67,7mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-25 ... +65 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum5%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Märkspänning24VDC
Märkström10.000mA
Notera (elektriska data, avsäkring)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Märkspänning24VDC
Märkström800mA
Internt elektriskt säkringsskydd1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Statusindikering - LED 01
LED statusFuse LED device port
LED positionF1 ... F4
LED-färggrön
Statusindikering - LED 08
LED statusPower-LED module
LED positionPOWER
LED-färggrön
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 02:49