PFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer:103013574

Produktbeskrivning
- För SD-Interface enheter
- Passiv fältbox för seriekoppling
- M12 Stickkontakt, 8-polig
- För 1 - 4 elektroniska SCHMERSAL säkerhetsinstrument
- Separat säkring av säkerhetsinstrument
- Robust utförande för montering i fält
- Skyddsklass IP67
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPFB-SD-4M12-SD
Artikelnummer (beställningsnummer)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1
Kapslingens materialPlast, Polyamid PA 6 GF
Beteckningsskyltens materialPlast, Polyamid PA
Material of viewing windowPolyamide PACM 12
Material of electronic encapsulationPolyurethane 2K PU
Bruttovikt443g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal9
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum3Nm
Utformning av fästskruvarna, visningsfönster2x TX10 (Torx)
Åtdragningsmoment för fästskruvarna för visningsfönstret, maximalt0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningM12 Elektriska data / kontakter
Anslutning kontakt, ingång/utgångX1 - X4: M12, 8-polig, A-kodad
Terminal Connector, Power I/OM12 POWER, 4-pole, T-coded
Stickpropp, IO-signalM12, 4-pole, A-coded
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,8Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum1,5Nm
Mekaniska data - mått
Bredd63mm
Höjd156,6mm
Djup36,1mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +65 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 % (stabiliserad PELV)
Märkspänning24VDC
Märkström10.000mA
Notera (elektriska data, avsäkring)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Märkspänning24VDC
Märkström800mA
Internt elektriskt säkringsskydd1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Statusindikering - LED 01
LED statusPower LED device port
LED positionP: 1 ... 4
LED-färggrön
Statusindikering - LED 02
LED statusInput LED device port
LED positionI: 1 ... 4
LED-färggul
Statusindikering - LED 08
LED statusPower-LED fieldbox
LED position"Pwr": Module
LED-färggrön
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 00:35