PH-COM4-ER-01
Artikelnummer:103026840

Produktbeskrivning
- Skyddshölje för SLC/SLG440COM
- Mycket robust skyddsrör av polykarbonat
- Slagtålig - Brytålig - Reptålig
- Membran och monteringsbygel tillverkade av rostfritt stål
- Ändstycken och kabelgenomföring av polyamid
- Skyddsklass IP69
- ECOLAB-certifierad
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
ProduktbeteckningPH-COM4-ER-01
Artikelnummer (beställningsnummer)103026840
EAN (European Article Number)4030661517209
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
Kapslingens materialPolycarbonat
Enclosure cabs materialPA6
Bruttovikt1.800g
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd10m
AnslutningKabelförskruvning fast integrerad
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 5-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Height, minimum330mm
Höjd, maximum490mm
Diameter of the protective tube50mm
Diameter of the enclosure cabs60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP69
Omgivningstemperatur-10 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-23 00:19