Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Arkiv
  2. Positionsbrytare (arkiv)

Positionsbrytare (arkiv)

Arkiv
231

231

Till kategori
Arkiv
232

232

Till kategori
Arkiv
T 240 (Arkiv)

T 240 (Arkiv)

Till kategori
Arkiv
335 Metallhus - EN 50041 med nyckel

335 Metallhus - EN 50041 med nyckel

Till kategori
Arkiv
336 Plasthus - EN 50041 med nyckel

336 Plasthus - EN 50041 med nyckel

Till kategori
Arkiv
355 Metallhus - EN 50041 med nyckel

355 Metallhus - EN 50041 med nyckel

Till kategori
Arkiv
255 Metallhus - EN 50047 med nyckel

255 Metallhus - EN 50047 med nyckel

Till kategori
Arkiv
256 Plasthus - EN 50047 med nyckel

256 Plasthus - EN 50047 med nyckel

Till kategori
Arkiv
235 Metallhus - EN 50047 med nyckel

235 Metallhus - EN 50047 med nyckel

Till kategori
Arkiv
236 Plasthus - EN 50047 med nyckel

236 Plasthus - EN 50047 med nyckel

Till kategori
Arkiv
330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator image

330 Metal enclosure - EN 50041 with Actuator

Till kategori
Arkiv
332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

332 Metal enclosure - EN 40041 with Actuator

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •40 mm x 76 mm x 40 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
  • •Stor kontaktbrytning
  • •Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • •Guldpläterade massiva silverkontakter
  • •Momentkontakt med magnetisk funktion
  • •Kopplingssystem separerat från det snabbverkande systemet under förutsättning att kopplingspunkten är oberoende av kontaktslitage
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
Arkiv
ZSM 241 image

ZSM 241

Till kategori
Arkiv
U 43x

U 43x

Till kategori
Arkiv
PS116

PS116

Till kategori
Arkiv
PS315 image

PS315

Till kategori
Arkiv
015 image

015

Till kategori
Arkiv
016

016

Till kategori
Arkiv
017 image

017

Till kategori
Arkiv
T.454

T.454

  • •Utvändiga delar i rostfritt stål
  • •Gjutjärnskapsling,
  • •2 kopplingsvinklar (förvarning, inaktivering)
Till kategori
Arkiv
422

422

Till kategori
Arkiv
441

441

Till kategori
Arkiv
452 image

452

Till kategori
Arkiv
461

461

Till kategori
Arkiv
470

470

Till kategori
Arkiv
471

471

Till kategori
Arkiv
130

130

Till kategori