Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Automationsteknik
  2. Positionsbrytare och gränslägesbrytare

Positionsbrytare och gränslägesbrytare

lätt positionsbrytare

lätt positionsbrytare

Till kategori
medeltung positionsbrytare

medeltung positionsbrytare

Till kategori
tung positionsbrytare

tung positionsbrytare

Till kategori

Gränslägesbrytare och positionsbrytare känner igen rörelsesekvenser

Inom maskinkonstruktion arbetar man ofta med sekvensstyrning som består av flera arbetssteg. I det här fallet registrerar positionsbrytaren slutet på en rörelse och initierar starten på nästa steg.

Postionsbrytaren används t.ex. också för rullportar i parkeringshus: en postionsbrytare känner av när dörren har nått sitt ändläge, dvs. när den är helt öppen. Den elektriska drivenheten stoppas sedan och trafikljuset framför porten ger grönt ljus.

 

Olika modellserier av fabrikatet Schmersal

Schmersal-gruppens produktsortiment omfattar olika serier av postionsbrytare. De sträcker sig från ultrakompakta positionsbrytare för integrering i automatiserade system till mikrobrytare och extremt robusta brytare. De senare används främst i tuffa miljöer, som t.ex. inom transportbandsteknik eller stålindustrin. Alla gränslägesbrytare är utrustade med brytande NC-kontakter i enlighet med IEC 60947-5-1. I kombination med en lämplig säkerhetsbedömning kan en enda brytare uppnå Performance Level d (PL d) i enlighet med EN ISO 13849-1.

 

Brytare med AS-i SaW-gränssnitt

En del av Schmersal-gruppens program för positionsbrytare har ett integrerat AS-i-SaW-gränssnitt (AS-Interface Safety at Work). Dessa utnyttjar fördelarna med det enkla och beprövade bussystemet, som bygger på den öppna internationella AS-standarden. De ATEX/IECEx-certifierade versionerna är också lämpliga för användning i potentiellt explosiva miljöer. Schmersal erbjuder lösningar inom detta område för zonerna 2 och 22 samt 1 och 21.

 

Mångsidiga versioner av gränslägesbrytare och lägesbrytare

Vissa serier av gränslägesbrytare och positionsbrytare kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -40 och +80 °C. Det finns olika huskroppar av metall- eller i plastutföranden. Universell användning möjliggörs av aktiveringsorgan i enlighet med EN 50041 och EN 50047 samt monteringsmått och kopplingsfunktioner. Därmed kan brytarna också eftermonteras eller installeras i befintliga maskinkonstruktioner.

 

Aktiveringsorgan för gränslägesbrytare och postionsbrytare.

Förutom de tillgängliga gränslägesbrytarna och positionsbrytarna erbjuder Schmersal olika aktiveringsorgan som kolvar, rull-, vinkel- eller stänger. Användaren kan välja mellan olika kontaktfunktioner med upp till tre kontakter. Schmersal Group tillhandahåller detaljerad information om de enskilda komponenterna i sin omfattande onlinekatalog.