PR-B-2M
Artikelnummer:
101218019
PR-B-2M
Artikelnummer:
101218019
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PR-B-2M |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101218019 |
EAN (European Article Number) |
4030661505336 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002026 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002026 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
70 g |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 20:51