PROTECT-IE-02-SK
Artikelnummer:101189096

Produktbeskrivning
- Ingång för upp till 4 sensorer per ingångs-expansion t.ex.: magnetbrytare av typen BNS, nödstoppsanordningar, förreglingsanordningar med flera
- 2 säkerhetskontakter
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPROTECT-IE-02-SK
Artikelnummer (beställningsnummer)101189096
EAN (European Article Number)4250116202225
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
NoteraUtgående produkt
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt140g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, allmäntJa
Antal extra kontakter1
LED:ernas antal5
Antal öppnare2
Antal säkerhetskontakter2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up tod
Category3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
PFH value2,00 x 10⁻⁷/h
Noticeupp till max. 36 500 funktionsväxlingar per år och vid max. 60% kontaktlast
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0,14 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd48mm
Höjd126mm
Djup61mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP20
Monteringsutrymmets skyddsklassIP20
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt1,7W
Ingångsmotstånd mot Ue2.900Ω
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, maximum20ms
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum24VAC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"19 - 28,8 VDC
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 - 1 VDC
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum0,1A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3Positionsrelä K3
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-01 23:05