PROTECT-PE-11-SK
Artikelnummer:101210945

Produktbeskrivning
- Ingång för upp till 4 sensorer per ingångs-expansion t.ex.: magnetbrytare av typen BNS, nödstoppsanordningar, förreglingsanordningar med flera
- 2 säkerhetskontakter
- Signalutgång för varje sensor (övervakning av sensorernas båda kretsar) och Alla sensorer (Y5, summersignal)
- Anslutningsmöjlighet för upp till 4 sensorer med potentialbehäftade signaler, t.ex. Schmersal-CSS-produkter och AOPD:er (endast PROTECT-PE-02)
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPROTECT-PE-11-SK
Artikelnummer (beställningsnummer)101210945
EAN (European Article Number)4030661562124
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetEN 60068-2-78
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt160g
Allmänna data - Egenskaper
Elektronisk säkringJa
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Avtagbara anslutningssplintar Ja
Automatisk återställningsfunktionJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, allmäntJa
Antal extra kontakter2
LED:ernas antal6
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal signalutgångar7
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up tod
Category3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
PFH value2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0,14 mm²
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Stickkontakt (mekanisk)Avtagbara skruvplintar
Mekaniska data - mått
Bredd65,5mm
Höjd126mm
Djup61mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP20
Monteringsutrymmets skyddsklassIP20
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
Overvoltage categoryIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +20 %
max rippel10%
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum21.1VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum21.1VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum21,1VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt1,7W
Ingångsmotstånd mot Ue2.900Ω
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Fördröjning av frånslag vid strömavbrott, maximum60ms
Fördröjning av frånslag vid nödstopp, maximum10ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk10ms
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum24VAC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"19 - 28,8 VDC
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 - 1 VDC
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum0,1A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesIntern driftspänning UiPositionsrelä K1Positionsrelä K2Positionsrelä K3Positionsrelä K3
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)LinnödstoppNödstoppsknappSäkerhetsljusridåSäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-07 08:03