Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsstyrningar
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modularly expandable to up to 272 safe inputs / outputs
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay outputs
  • •2 safety relay contacts
Till kategori
Expansion modules

Expansion modules

Till kategori
Tillbehör

Tillbehör

Till kategori

PROTECT PSC1 programmerbara säkerhetsstyrningar

PROTECT PSC1 programmerbara säkerhetsstyrningar består av fritt programmerbara kompakta styrningar och I/O-expansionsmoduler. Dessa garanterar säker signalbehandling av nödstoppsbrytare, ljusramper, skyddsgrindsbrytare och andra elektroniska och mekaniska säkerhetsbrytare. Det är också möjligt att övervaka axlar på ett säkert sätt med hjälp av många funktioner. Med det universella kommunikationsgränssnittet kan en anslutning till alla vanliga fältbussystem upprättas. Det fältbussprotokoll som krävs väljs och ställs in bekvämt via programvara.

Alla serier har en mycket hög kvalitetsnivå och en lång livslängd. De har en modulär design och kan därför anpassas optimalt till den enskilda applikationen.