Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsstyrningar
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Enkla och flexibel parametrering
  • •Ingen programmeringskunskap krävs
  • •18 säkra ingångar för redundant polling av alla vanliga säkerhetssensorer
  • •4 säkra transistorutgångar
  • •2 säkra reläutgångar
  • •4 signalutgångar som tillval
  • •Ersätter upp till 8 säkerhetsreläer upp till PL e / SIL 3
  • •Fel- och statusmeddelande i vanlig text
  • •Flerspråkig menynavigering via färgvisning
Till kategori
Säkerhetsreläer

Säkerhetsreläer

Till kategori

KOMPAKT SÄKERHETSSTYRNING PROTECT SELECT MED PROGRAMVALSFUNKTION

Den kompakta säkerhetsstyrningen PROTECT SELECT med programvalsfunktioner är en multifunktionell modul som används för att konfigurera en skyddsanordning. Konstruktören har också möjlighet att integrera dessa i olika maskinfunktioner De fyra olika basprogrammen som finns tillgängliga kan enkelt anpassas till användningen via menynavigering och klartextvisning - ingen programmeringskunskap är nödvändig.

MÅNGA FUNKTIONER I DEN KOMPAKTA SÄKERHETSSTYRNINGEN PROTECT SELECT MED PROGRAMVALSFUNKTION

Den enkla hanteringen av denna säkerhetsstyrning möjliggör t.ex. individuell inställning av frånslagsfördröjning och kontaktstudseliminering-tider. Olika parametrar som t.ex. kortslutningsdetektering kan också konfigureras efter behov. Ett mervärde som PROTECT SELECT-styrenheterna har jämfört med säkerhetsreläer. I alla applikationsprogram kan användaren ha stor nytta av användbara funktioner som t.ex.

  • Anslutning av maximalt sex tvåkanaliga säkerhetskomponenter (med OSSD- eller med potentialfria kontakter) till PL e/SIL 3
  • Säkra, inställbara halvledar- och reläutgångar med STOP 0 eller STOP 1
  • Säker analog övervakning av diverse processer, såsom temperatur
  • Feldiagnos med visning i klartext
  • Fri tilldelning av återföringskrets (EDM), starttestning, autostart, manuell start och diskrepansfelövervakning
  • Ingångsfilter för stötande skyddsanordningar
  • Kortslutningsdetektering genom användning av taktutgångarna

Beroende på användningsområde kan den kompakta säkerhetsstyrningen PROTECT SELECT med programvalsfunktioner användas med fyra olika inställningar. Program 1 (ett säkerhetsområde med driftlägesval/trelägesdon) ger t.ex. möjlighet att ansluta upp till fyra tvåkanaliga säkerhetsbrytare. Förbikopplingen sker med hjälp av driftlägesval och trelägesdon. Mer information om inställningarna ”Två säkerhetszoner” (program 2), ”En säkerhetszon med upp till sex säkerhetsbrytare” (program 3) och ”En säkerhetszon med säker förbikoppling (muting)” (program 4) finns i vår katalog, som kan laddas ner från vår webbplats.