PS-H232
Artikelnummer:103059585

Produktbeskrivning
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-H232
Artikelnummer (beställningsnummer)103059585
EAN (European Article Number)4030661664996
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047A
Armens materialStainless steel
Bruttovikt66g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Modular designYes
Mekaniska data
RullmaterialMässing
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd68,5mm
Bredd16,5mm
Höjd41,5mm
Rullens bredd5mm
Rullens diameter16mm
Längd på armen36mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-04 11:46