PS-H300
Artikelnummer:103015401

Produktbeskrivning
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-H300
Artikelnummer (beställningsnummer)103015401
EAN (European Article Number)4030661503219
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041A
Armens materialStainless steel
Bruttovikt63g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Modular designYes
Mekaniska data
RullmaterialPlast
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd69,5mm
Bredd25mm
Höjd55,3mm
Rullens bredd8,5mm
Rullens diameter25mm
Längd på armen32,5mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-01 11:22