PS-J200
Artikelnummer:103010951

Produktbeskrivning
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- endast för positioneringsuppgifter
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-J200
Artikelnummer (beställningsnummer)103010951
EAN (European Article Number)4030661477138
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Armens materialPlast
Stavens materialPlast
Bruttovikt68g
Allmänna data - Egenskaper
Modular designYes
Mekaniska data
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd214,5mm
Bredd26mm
Höjd41,6mm
Stavens diameter6mm
Längd på armen200mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-04 23:14