PS-N306
Artikelnummer:103059526

Produktbeskrivning
- med gummirulle 50 mm diameter
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-N306
Artikelnummer (beställningsnummer)103059526
EAN (European Article Number)4030661664781
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041A
Armens materialStainless steel
Bruttovikt97g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Modular designYes
Mekaniska data
Rullmaterialgummi
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd107,5mm
Bredd50mm
Höjd59,8mm
Rullens bredd11,5mm
Rullens diameter50mm
Längd på armen58mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-11 01:32