PS-R202
Artikelnummer:103059591

Produktbeskrivning
- Mässingsrulle Ø 9,5 mm
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-R202
Artikelnummer (beställningsnummer)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047C
Armens materialStainless steel
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Modular designYes
Mekaniska data
RullmaterialMässing
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd29,5mm
diameter total16,5mm
Rullens bredd3,5mm
Rullens diameter9,5mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-24 14:19