PS-R220
Artikelnummer:103059593

Produktbeskrivning
- Ø M18
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-R220
Artikelnummer (beställningsnummer)103059593
EAN (European Article Number)4030661665023
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047C
Armens materialPlast
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Modular designYes
Mekaniska data
RullmaterialPlast
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd47,6mm
diameter total18mm
Sensorns ISO-gängaM18x1
Rullens bredd3,5mm
Rullens diameter9,5mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Leveransomfång
Leveransomfång monteringsmaterial2x Monteringstillbehör mutter M 18 x 1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-05 06:59