PS-R300
Artikelnummer:103015398

Produktbeskrivning
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS-R300
Artikelnummer (beställningsnummer)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-12
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, version 7.0EC001483
ETIM-nummer, version 6.0EC001483
Globala egenskaper
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50041C
Armens materialStainless steel
Bruttovikt18g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Modular designYes
Mekaniska data
RullmaterialPlast
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Mekaniska data - mått
Längd49,7mm
diameter total20mm
Rullens bredd4,6mm
Rullens diameter17,2mm
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-25 08:00