PS116-T03-ST-H200
Artikelnummer:103012315


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, botten
- Tyckkontakt 3 Öppnare (NC)
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser