PS116-T11-LR200-K250
Artikelnummer:103006576


Produktbeskrivning
- Anslutningskabel höger, 2 m
- Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser