PS116-T11-STR-H200
Artikelnummer:103006624


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, höger
- Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser