/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116 Tryckbult S200
PS116-T11A2-L200-S200
PS116-T11A2-L200-S200
Artikelnummer:
103008388
Produktbeskrivning
Anslutningskabel botten, 2 m
Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
Plasthus
Symmetrisk kapsling
Skyddsklass IP66, IP67
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
PS116-T11A2-L200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety