/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116 Vinkelarm K250
PS116-T12-L1000-K250
PS116-T12-L1000-K250
Artikelnummer:
103057157
Produktbeskrivning
Plasthus
Symmetrisk kapsling
Skyddsklass IP66, IP67
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
PS116-T12-L1000-K250 | Schmersal - The DNA of Safety