PS116-T12-L200-H200
Artikelnummer:103006649


Produktbeskrivning
- Anslutningskabel botten, 2 m
- Tyckkontakt 1 Slutande kontakt (sl) / 2 Öppnare (NC)
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser