PS116-T12-ST-J203
Artikelnummer:103010001


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 8-polig
- endast för positioneringsuppgifter
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
- Konstruktion enligt EN 50047