/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116-T20-STR-H200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Arm med rulle H200
PS116-T20-STR-H200
PS116-T20-STR-H200
Artikelnummer:
103027450
Produktbeskrivning
Plasthus
Symmetrisk kapsling
Armvinkel justerbar i steg om 15°
Skyddsklass IP66, IP67
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel