PS116-T21-ST-K210
Artikelnummer:103013834

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS116-T21-ST-K210
Artikelnummer (beställningsnummer)103013834
EAN (European Article Number)4030661493046
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
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
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047E
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat
Aktiv ytaMetallfilm
Bruttovikt124g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteraat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle K210
RullmaterialPlast
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum11N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum40N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum1m/s
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Positivt brytmoment0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Connector position Nedan
Anslutning, kontaktStickkontakt M12, 6-polig
Number of cable wires6
Ledararea0,5mm²
Stickkontakt (mekanisk)botten
Mekaniska data - mått
Sensorns längd16,6mm
Sensorns bredd31mm
Sensorns höjd79mm
Rullens diameter14mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131,5A
Kopplingsdon2 NO contacts, 1 NC contact
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontaktomslagstid, maximum5,5ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 04:10