PS116-T21-STR-S200
Artikelnummer:103010887

Produktbeskrivning
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS116-T21-STR-S200
Artikelnummer (beställningsnummer)103010887
EAN (European Article Number)4030661474694
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047B
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat
Aktiv ytaMetallfilm
Bruttovikt57g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter2
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10 % Ie och ohmsk belastning
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementTryckbult S200
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringskraft, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum40N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Positivt brytmoment0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Connector position Höger
AnslutningStickkontakt M12, 6-polig
Number of cable wires6
Ledararea0,5mm²
Mekaniska data - mått
Sensorns längd16,6mm
Sensorns bredd31mm
Sensorns höjd64mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui300 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131,5A
Kopplingsdon2 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum3ms
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontaktomslagstid, maximum5,5ms
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 21:06