/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116 angle roller lever K230
PS116-Z02-L200-K230
PS116-Z02-L200-K230
Artikelnummer:
103011608
Produktbeskrivning
Anslutningskabel botten, 2 m
Plasthus
Symmetrisk kapsling
Skyddsklass IP66, IP67
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel
PS116-Z02-L200-K230 | Schmersal - The DNA of Safety