PS116-Z11-L200-J200
Artikelnummer:103047779


Produktbeskrivning
- Anslutningskabel botten, 2 m
- endast för positioneringsuppgifter
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
- Konstruktion enligt EN 50047