PS116-Z11-L200-K200
Artikelnummer:103006637


Produktbeskrivning
- Anslutningskabel botten, 2 m
- Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser