PS116-Z11-LR200-K200
Artikelnummer:103006567


Produktbeskrivning
- Anslutningskabel höger, 2 m
- Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser