schmersal_s_icon.png

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Artikelnummer: 103033934

  • Aktiveringshuvudet roterat med 90°
  • Anslutningskabel höger, 2 m
  • Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
  • Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
  • Symmetrisk kapsling
  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Plasthus

Beställningsinformation

Produktbeteckning

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Artikelnummer (beställningsnummer)

103033934

EAN (European Article Number)

4030661533599

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Kaplsing, dimensioner

Norm konstruktionsdesign

Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047

c

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat

Aktiv yta

Metallfilm

Aktiveringsorganets material

Rostfritt stål (V4A)

Bruttovikt

178 g

Allmänna data - Egenskaper

Säkerhetsfunktioner

Ja

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Öppnare (NC)

20.000.000 kopplingar

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

notera

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 År

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

10.000.000 kopplingar

Aktiveringskraft, minimum

10 N

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

40 N

Aktiveringshastighet, minimum

10 mm/min

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med en aktiveringsvinkel på 30° mot brytarens axel

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Positivt brytmoment

0,6 Nm

Reglagevridning

90 °

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

2 m

Anslutning, kontakt

Anslutningskabel

Kabel, 4-polig

Number of cable wires

4

Ledararea

0,5 mm2

Kabeltyp

LiYY

Stickkontakt (mekanisk)

höger

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

16,6 mm

Sensorns bredd

31 mm

Sensorns höjd

74,1 mm

Rullens diameter

9,5 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP66

IP67

Omgivningstemperatur

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

300 V

Märkstötspänning

4 kV

Föroreningsgrad

3

Elektriska data

Krävd nominell kortslutningsström

400 A

Brukskategori AC-15

240 VAC

Brukskategori DC-13

24 VDC

Brukskategori DC-13

1,5 A

Kopplingsdon

1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)

Kopplingsprincip

Moment

Kontaktstudslängd, maximum

3 ms

Maximal omkopplingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maximum

5,5 ms

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

Kontaktdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-18 13:17