PS116-Z11-STR-N200
Artikelnummer:103006625


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, höger
- Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 1 Öppnare (NC)
- Plasthus
- justerbar på längden i steg om 2 mm
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser