/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116-Z12-L200-N200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 Arm med rulle N200
PS116-Z12-L200-N200
PS116-Z12-L200-N200
Artikelnummer:
103008748
Produktbeskrivning
Anslutningskabel botten, 2 m
Plasthus
justerbar på längden i steg om 2 mm
Armvinkel justerbar i steg om 15°
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel