/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS116 roller plunger R201
PS116-Z12-LR200-R201
PS116-Z12-LR200-R201
Artikelnummer:
103033439
Produktbeskrivning
Anslutningskabel höger, 2 m
Symmetrisk kapsling
Skyddsklass IP66, IP67
Plasthus
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
PS116-Z12-LR200-R201 | Schmersal - The DNA of Safety