PS116-Z12-ST-K250
PS116-Z12-ST-K250
Produktbeteckning: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
Z02 | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) |
Z12 | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) |
Z11R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) med rastning |
Z02R | Momentkontakt 2 brytande kontakter (br) med spärr |
Z12R | Momentkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakt (br) med rastning |
T11 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T02 | Tryckkontakt 2 brytande kontakter (br) |
T20 | Tryckkontakt 2 slutande kontakter (sl) |
T12 | Tryckkontakt 1 slutande kontakt (sl) / 2 brytande kontakter (br) |
T21 | Tryckkontakt 2 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakter (br) |
T03 | Tryckkontakt 3 brytande kontakter (br) |
T11UE | Tryckkontakt med överlappning 1 slutande kontakt (sl) / 1 brytande kontakt (br) |
T02H | Tryckkontakt med uppdelning 2 brytande kontakter (br) |
(2) | |
L200 | Anslutningskabel nere, kabellängd 2 m |
LR200 | Anslutningskabel höger, kabellängd 2 m |
LR300 | Stickkontakt M12 - plast - nedan |
LR500 | Stickkontakt M12, höger |
(3) | |
S200 | Tryckbult S200 Ø 6 mm |
R200 | Nock med rulle R200 |
K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredd 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 14 mm |
K240 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - högerböjd |
K250 | Vinklad arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - vänsterböjd |
H200 | Arm med rulle, plastrulle Ø 16 mm, armlängd 24 mm |
N200 | Arm med rulle, 2 mm splines (24...26mm) plastrulle Ø 20 mm, bredd 9,8 mm |
J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Material rulle/spak: plast |
1 | Material rulle/spak: rostfritt stål |
2 | Material rulle/spak: mässing |
3 | Material rulle/spak: aluminium |
4 | Material rulle/spak: stål |
- Stickkontakt M12, botten
- Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 2 Öppnare (NC)
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
PS116-Z12-ST-K250 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103006666 |
EAN (European Article Number) |
4030661442976 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
cURus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kaplsing, dimensioner |
Norm konstruktionsdesign |
Typ av aktiveringsorgan enligt DIN EN 50047 |
e |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, zink pressgjutgods, kromat |
Aktiv yta |
Metallfilm |
Bruttovikt |
210 g |
Allmänna data - Egenskaper
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 kopplingar |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 År |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Vinkelarm 250K |
Mekanisk livslängd, minimum |
10 000 000 kopplingar |
Aktiveringskraft, minimum |
6 N |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighet, minimum |
10 mm/min |
Aktiveringshastighet, maximum |
1 m/s |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
Positivt brytmoment |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Connector position |
Nedan |
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt M12, 6-polig |
Ledararea |
0,5 mm2 |
Stickkontakt (mekanisk) |
botten |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
16,6 mm |
Sensorns bredd |
31 mm |
Sensorns höjd |
95,5 mm |
Rullens diameter |
22 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
300 V |
Märkstötspänning |
4 kV |
Nersmutsningsgrad enligt IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriska data
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
400 A |
Brukskategori AC-15 |
240 VAC |
Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
Brukskategori DC-13 |
1,5 A |
Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) |
Kopplingsprincip |
Moment |
Kontaktstudslängd, maximum |
3 ms |
kopplingsfrekvens |
5 000 /h |
Kontaktomslagstid, maximum |
5,5 ms |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (bilaga/snabbguide)
CCC-certifiering
UL-certifikat
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
Diagram
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 04:55