PS116-Z12-STR-K250
Artikelnummer:103006630


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, höger
- Moment 1 Slutande kontakt (sl) / 2 Öppnare (NC)
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Plasthus
- Symmetrisk kapsling
- Skyddsklass IP66, IP67
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
Vänligen logga in för att se priser