PS215-T11-M16-S200
Artikelnummer:103033498

Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- kabelgenomföring M16 x 1,5
- metallhus
- Konstruktion enligt EN 50047
- LED-version finns
Beställningsinformation
ProduktbeteckningPS215-T11-M16-S200
Artikelnummer (beställningsnummer)103033498
EAN (European Article Number)4030661532394
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000030
ETIM-nummer, version 6.0EC000030
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Kaplsing, dimensionerNorm konstruktionsdesign
Typ av aktiveringsorgan enligt EN 50047B
Kapslingens materialMetall, zink pressgjutgods
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
NockmaterialPlast
Bruttovikt199g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
Livslängd20År
Mekaniska data
ManövreringselementTryckbult S200
Kabelgenomföringens lägebotten
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum40N
Aktiveringshastighet, minimum60mm/min
Aktiveringshastighet, maximum0,5m/s
Åtdragningsmoment för fästskruvarna2Nm
Åtdragningsmoment för fästskruvarna till höljets lock2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionScrew terminals M16 x 1.5
Note (Cable entry)Settle length of the conductor 5...6mm
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,34 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd32,5mm
Sensorns bredd31mm
Sensorns höjd75,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
SkyddsklassI
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui250 VAC
Märkstötspänning Uimp4kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström400A
Brukskategori AC-15240VAC
Brukskategori AC-153A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens5.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-27 09:03