PS215-Z02-R200-U2
Artikelnummer:103027027


Produktbeskrivning
- Aktiveringshuvudet roterat med 90°
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- metallhus
- Konstruktion enligt EN 50047
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- LED-version finns