PS215-Z11-H200
Artikelnummer:103014970


Produktbeskrivning
- Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
- Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
- metallhus
- Konstruktion enligt EN 50047
- Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- Armvinkel justerbar i steg om 15°
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 8 x 45°
- LED-version finns
Vänligen logga in för att se priser