/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
PS215-Z11-H230 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 roller lever H230
PS215-Z11-H230
PS215-Z11-H230
Artikelnummer:
103027845
Produktbeskrivning
Snabbanslutningsteknik med 45° vridna anslutningsklämmor
Kabelgenomföring 1 x M20 x 1,5
metallhus
Konstruktion enligt EN 50047
LED-version finns
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Produktförfrågan
Typnyckel